Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,6796 Kč - 0,6796 Kč 2400 Skladem
přírodní
polyamid
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
7,3243 Kč - 7,3243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
28,8774 Kč - 28,8774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
1,3538 Kč - 1,3538 Kč 1000 Skladem
přírodní
polyamid
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
1,8006 Kč - 2,4774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
2,0848 Kč - 2,0848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
3,3033 Kč - 3,3033 Kč 916 Skladem
přírodní
polyamid
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
69,5466 Kč - 69,5466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
56,076 Kč - 56,076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
26.0 mm
72.0 mm
5.0 mm
6,6337 Kč - 6,6337 Kč 58 Skladem
přírodní
polyamid
17.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
1,9495 Kč - 1,9495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,8948 Kč - 0,8948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,8367 Kč - 0,8367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
6,8233 Kč - 6,8233 Kč 2078 Skladem
přírodní
polyamid
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,4007 Kč - 0,4534 Kč 6813 Skladem
přírodní
polyamid
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
2,2729 Kč - 2,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
5.1 mm
9.5 mm
1.6 mm
2,9144 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
5.5 mm
12.0 mm
1.0 mm
43,4582 Kč - 43,4582 Kč 20 Skladem
přírodní
polyamid
17.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
5,4523 Kč - 5,4523 Kč 280 Skladem
přírodní
polyamid
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
2,491 Kč - 2,491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • z/ze 31
Podložky 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm polyamid

10041956

Cenové rozmezí
0,6796 Kč - 0,6796 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 16.5 mm 32.0 mm 3.0 mm polyamid

10041970

Cenové rozmezí
7,3243 Kč - 7,3243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.5 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm polyamid

10042090

Cenové rozmezí
28,8774 Kč - 28,8774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Vnější průměr
    49.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky fixační 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm polyamid

10060087

Cenové rozmezí
1,3538 Kč - 1,3538 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    11.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky fixační - ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid

10055939

Cenové rozmezí
2,4774 Kč - 1,8006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm polyamid

10068700

Cenové rozmezí
2,0848 Kč - 2,0848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm polyamid

10069592

Cenové rozmezí
3,3033 Kč - 3,3033 Kč

Skladové zásoby
916 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm polyamid

10184981

Cenové rozmezí
69,5466 Kč - 69,5466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    31.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 26.0 mm 72.0 mm 5.0 mm polyamid

10069745

Cenové rozmezí
56,076 Kč - 56,076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    26.0 mm
  • Vnější průměr
    72.0 mm
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm polyamid

10042069

Cenové rozmezí
6,6337 Kč - 6,6337 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm polyamid

10178669

Cenové rozmezí
1,9495 Kč - 1,9495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid

10067529

Cenové rozmezí
0,8948 Kč - 0,8948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm polyamid

10042182

Cenové rozmezí
0,8367 Kč - 0,8367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.5 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm polyamid

10184868

Cenové rozmezí
6,8233 Kč - 6,8233 Kč

Skladové zásoby
2078 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm polyamid

10266137

Cenové rozmezí
0,4534 Kč - 0,4007 Kč

Skladové zásoby
6813 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.1 mm 9.5 mm 1.6 mm polyamid

10386286

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 5.5 mm 12.0 mm 1.0 mm polykarbonát

10219553

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 17.0 mm 28.0 mm 2.5 mm polyamid

10184974

Cenové rozmezí
43,4582 Kč - 43,4582 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm polyamid

10135167

Cenové rozmezí
5,4523 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm polyamid

10103678

Cenové rozmezí
2,491 Kč - 2,491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté