Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1175 Kč - 5,1175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,9742 Kč - 3,9742 Kč | 696 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,7491 Kč - 6,7491 Kč | 39900 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10,4652 Kč - 10,4652 Kč | 300 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,3887 Kč - 16,8589 Kč | 1380 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
22,6361 Kč - 22,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,4163 Kč - 3,4163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,5839 Kč - 1,9495 Kč | 5000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | 300 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9368 Kč - 0,9368 Kč | 41000 Skladem |
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0451 Kč - 1,0451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,865 Kč - 0,865 Kč | 44880 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,843 Kč - 2,843 Kč | 16000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,0227 Kč - 5,0227 Kč | 1850 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,0596 Kč - 3,0596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
12,7174 Kč - 12,7174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6,01 Kč - 8,6038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polykarbonát
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4644 Kč - 0,5442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
4,0479 Kč - 4,0479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,8006 Kč - 2,4774 Kč | 10400 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku