Menu Vyhledávání

Podložky 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm pryž termoplastická (TPR)

Podložky ploché poskytuje antivibrační těsnění, zabraňuje únikům a rozkládá zatížení díky termoplastickému pryžovému materiálu. Používá se v automobilovém průmyslu, v ropném a plynárenském průmyslu.
Nové objednací číslo:

10353141

Staré objednací číslo:

153201759955

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 2,6774 Kč
500 - 999 2,0079 Kč
1000 + 1,3358 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

267,74 Kč

100 x 2,6774 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 5.3 mm
Vnější průměr 12.0 mm
Tloušťka 1.0 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky ploché
Materiál (podrobně) Pryž termoplastická
Barva černá
Specifikace DIN 125
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás