Ploché pryžové podložky chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem. Mají dobrou mechanickou pevnost, odolnost vůči teplotě, chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.
Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4861 Kč - 3,4861 Kč | 24500 Skladem |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7069 Kč - 0,7069 Kč | 23600 Skladem |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10042014 | 1,5199 Kč - 1,5199 Kč | 36814 Skladem |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 1,4362 Kč - 1,4362 Kč | 7575 Skladem |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,6677 Kč - 35,3076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 16,1478 Kč - 32,2955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,3498 Kč - 2,6912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 4,002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1643 Kč - 2,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,6674 Kč - 7,3348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,8178 Kč - 3,8178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 6,54 Kč - 13,0521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,6354 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1573 Kč - 2,3147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,2869 Kč - 4,5459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,8546 Kč - 3,6953 Kč | 50 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,03 Kč - 8,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,747 Kč - 5,4802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5757 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,2729 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku