Podložky s odvětráním se používají v kombinaci s dutými šrouby s větracím otvorem k rychlému uvolnění plynů ze zaslepených závitových otvorů. Podložky jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich odvzdušňovací drážka snižuje únik plynu ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment podložek s odvětráváním, které jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, se používá společně s dutými šrouby s větracím otvorem ke zlepšení rychlosti a výkonu vytváření vakua ve vakuových komorách.Tyto odvětrávané podložky se běžně používají v průmyslových strojních zařízeních nebo u automobilových dílů.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0097.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Pro závit d1 | d1 | w1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,2057 Kč - 41,7226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M5
|
5.3
|
1.0
|
||
| 73,6325 Kč - 105,1894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
M16
|
17.0
|
3.0
|
||
| 49,4253 Kč - 70,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
M10
|
10.5
|
2.0
|
||
| 23,0277 Kč - 32,8967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M2.5
|
2.7
|
0.5
|
||
| 59,535 Kč - 85,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M12
|
13.0
|
2.5
|
||
| 21,3427 Kč - 30,4898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2
|
2.2
|
0.3
|
||
| 80,2038 Kč - 114,577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
37.0
|
M20
|
21.0
|
3.0
|
||
| 34,8225 Kč - 49,7463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M8
|
8.4
|
1.6
|
||
| 32,0141 Kč - 45,7346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
6.4
|
1.6
|
||
| 29,2057 Kč - 41,7226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M3
|
3.2
|
0.5
|
||
| 29,2057 Kč - 41,7226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M4
|
4.3
|
0.8
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku