Sedlové podložky jsou určeny pro použití při montáži trubkových konstrukcí a rámů. Podložky jsou vhodné pro kulaté trubky a profily. Upevňují je v požadované poloze a omezují nadměrný pohyb a vibrace. Podložky se používají v nábytkových sestavách a stavebním průmyslu jako podpora trubek a profilů při montáži a použití a nepoškozují lakované povrchy.
Produktová řada: SR1943
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikost trubky | Kompatibilní velikosti závitu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,544 Kč - 13,7492 Kč | 9200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,751 Kč - 4,8806 Kč | 57500 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
M5
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 6,5957 Kč - 12,0341 Kč | 300 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 28,2516 Kč - 49,8516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M10
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 13,1636 Kč - 21,4187 Kč | 100200 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,751 Kč - 4,8806 Kč | 48000 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
M5
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 5,6615 Kč - 10,305 Kč | 9200 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9562 Kč - 4,1415 Kč | 6500 Skladem |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 28,2516 Kč - 49,8516 Kč | 2250 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,5957 Kč - 12,0341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 9,4125 Kč - 15,2971 Kč | 5758 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 9,4125 Kč - 15,2971 Kč | 5400 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 28,2516 Kč - 49,8516 Kč | 2300 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,5957 Kč - 12,0341 Kč | 955 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,6615 Kč - 10,305 Kč | 19000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,3885 Kč - 4,3925 Kč | 2000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M4
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku