Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4124 Kč - 2,8028 Kč | 18 Skladem |
PG 29
|
|
||
| 2,3535 Kč - 2,7345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1" NPT
|
|
||
| 2,3705 Kč - 2,3705 Kč | 700 Skladem |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 3,4303 Kč - 4,016 Kč | 2043 Skladem |
PG 42
|
|
||
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 50 Skladem |
PG 21
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 3,4303 Kč - 4,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M50 x 1.5
|
|
||
| 2,3845 Kč - 2,8028 Kč | 15 Skladem |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 2,747 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40 x 1.5
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 3,0677 Kč - 3,6116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 36
|
|
||
| 4,1275 Kč - 4,8108 Kč | 1490 Skladem |
PG 48
|
|
||
| 4,4203 Kč - 5,2152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M63 x 1.5
|
|
||
| 2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 2150 Skladem |
PG 13.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,747 Kč - 2,747 Kč | 8400 Skladem |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 5600 Skladem |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2351 Kč - 3,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,3624 Kč - 1,6175 Kč | 3778 Skladem |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | 10550 Skladem |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0235 Kč - 1,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10381113 | 2,8726 Kč - 3,2351 Kč | 500 Skladem |
M50 x 1.5
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 1700 Skladem |
PG 11
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku