Menu Vyhledávání

Podložky upínací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto upínací podložky pro upínací excentry jsou navrženy s precizně obrobenými povrchy a odolnou konstrukcí pro pevné upnutí obrobku bez jeho případné deformace.

Mají tvrdý plochý povrch se zahnutou stranou a precizně vyvrtaným montážním otvorem uprostřed, který je zarovnaný s montážním bodem svorky. Upínací podložky a upínací excentry používané společně poskytují spolehlivé a opakovatelné upínací řešení, které přináší stejné a precizní výsledky v každé situaci.

Díky jejich konstrukci mají rychlou a snadnou montáž a využívají se při obrábění, dřevovýrobě a montážních procesech.

  • Mají tvrdý plochý povrch se zahnutou stranou a vyvrtaným montážním otvorem uprostřed, který je zarovnaný s montážním bodem svorky.
  • Poskytují spolehlivé a opakovatelné upínací řešení, které přináší stejné a precizní výsledky v každé situaci.
  • Používají se při obrábění, dřevovýrobě a montážních procesech.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR12108

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l1 w2 Pro velikost excentrické svorky d2 h1 w1 Koupit
139,526 Kč - 174,4696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2
2.6
18.0
14.0
8.0
14.0
139,526 Kč - 174,4696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.2
2.9
20.0
16.0
9.0
16.0
122,426 Kč - 153,1565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2
2.2
15.5
12.0
7.0
12.0
129,613 Kč - 162,0783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2
1.8
13.0
10.0
6.0
10.0
Desky upínací 10.2 8.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 304

20265984

Cenové rozmezí
174,4696 Kč - 139,526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.2
  • Pro velikost excentrické svorky d2
    14.0
  • h1
    8.0
  • l1
    2.6
  • w1
    14.0
Desky upínací 12.2 9.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20265991

Cenové rozmezí
174,4696 Kč - 139,526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.2
  • Pro velikost excentrické svorky d2
    16.0
  • h1
    9.0
  • l1
    2.9
  • w1
    16.0
Desky upínací 8.2 7.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20265977

Cenové rozmezí
153,1565 Kč - 122,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.2
  • Pro velikost excentrické svorky d2
    12.0
  • h1
    7.0
  • l1
    2.2
  • w1
    12.0
Desky upínací 6.2 6.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20265960

Cenové rozmezí
162,0783 Kč - 129,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.2
  • Pro velikost excentrické svorky d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • l1
    1.8
  • w1
    10.0