Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.
Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.
Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní vnitřní průměr | Barva | Provedení | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10253793 | 203,6082 Kč - 203,6082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
přírodní
|
nelze stohovat
|
2.126 in
54.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
| 914,9643 Kč - 914,9643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
přírodní
|
nelze stohovat
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 130,932 Kč - 130,932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
přírodní
|
nelze stohovat
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 7,2532 Kč - 14,4397 Kč | 1650 Skladem |
|
černá
|
Stacking
|
|
polyamid
|
|
||
| 190,3225 Kč - 190,3225 Kč | 125 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
přírodní
|
nelze stohovat
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 135,4994 Kč - 135,4994 Kč | 123 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
přírodní
|
nelze stohovat
|
2.126 in
54.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 143,1117 Kč - 143,1117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku