Menu Vyhledávání

Kroužky pojistné 15.0 28.0 1.9 acetal (POM)

Tyto plastové pojistné kroužky ve tvaru C se používají společně s třmenovými spoji k zajištění tyčí. Jsou odolnější vůči korozi než kovové kroužky a lehčí, takže snižují celkovou hmotnost sestavy. Mají průměr o velikosti 15×1,9.
Nové objednací číslo:

20212766

Staré objednací číslo:

20212766

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 10,9044 Kč
50 - 99 8,6739 Kč
100 - 199 8,1783 Kč
200 - 499 7,683 Kč
500 - 999 7,187 Kč
1000 + 6,443 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

10,90 Kč

1 x 10,9044 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 15.0
d2 28.0
l1 1.9
Materiál acetal (POM)
Barva černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás