POP klipy se používají k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě i nábytkářství. Mají snadnou montáž i demontáž.
Tyto klipy jsou k dispozici v různých provedeních jako standardní svorky, velké klipy i držáky na štítky, které se hodí pro různé velikosti a použití materiálů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka hlavy | Maximální rozpětí zachycení | Provedení hlavy | Délka hlavy | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10395035 | 15,6699 Kč - 15,6699 Kč | 400 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svorka
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
| 7,3537 Kč - 18,0694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
držák na štítky
|
|
||
| 21,099 Kč - 51,8412 Kč | 304 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Svorka
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 15,081 Kč - 37,5592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svorka
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 19,3037 Kč - 39,6108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svorka
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku