Menu Vyhledávání

POP klipy – základny

Skladem

POP klipy se používají k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě i nábytkářství. Mají snadnou montáž i demontáž.

Tyto klipy jsou k dispozici v různých provedeních jako standardní svorky, velké klipy i držáky na štítky, které se hodí pro různé velikosti a použití materiálů.

  • Materiál: polystyren (PS)
  • Barva: čirá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení základny Typ základny Výška základny Průměr základny Koupit
51,7207 Kč - 51,7207 Kč 295 Skladem
magnetická základna
Magnetic Base
23.0 mm
20.0 mm
Klipy POP magnetická základna 23.0 mm polystyren čirý

10395103

Cenové rozmezí
51,7207 Kč - 51,7207 Kč

Skladové zásoby
295 Skladem
Parametry
  • Provedení základny
    magnetická základna
  • Typ základny
    Magnetic Base
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polystyren
  • Průměr základny
    20.0 mm