Menu Vyhledávání

Posuvné upínací prvky - pro drážkový otvor

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Posuvné svorky se používají k rychlému umístění, uzamčení, uvolnění a nastavení posuvných tyčí v aplikacích. Jsou tvořeny dvěma do sebe zapadajícími díly pro pevné uchycení na zařízení a zároveň umožňují jednoduché seřízení a zarovnání. K otevření nebo zavření posuvných upevňovacích prvků je možné použít šroub nebo západkový mechanismus.

Posuvné upínací prvky pro plochooválné otvory. Při použití s pravítky umožňuje stupnice na posuvném upínacím prvku rychlé, snadné a přesné zarovnání. Pro lepší stabilitu se do sestavy umísťují napevno. Jsou vhodné pouze pro přímočarý lineární pohyb posuvné tyče (není součásti balení). Neodolávají žádným jiným tlakům.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví, kosmonautiky a zdravotnické techniky. Odolávají teplotám až do 90 C.

  • Odolávají teplotám až do 90 C .
  • Používají se k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení posuvných tyčí v sestavách.
Materiál: zinek Produktová řada: SR33970

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Min. hloubka drážky Materiál rukojeti h1 Barva rukojeti Koupit
1 211,1422 Kč - 1 614,8563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
plast
černá
1 353,5764 Kč - 1 804,7686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící
černá
1 353,5764 Kč - 1 804,7686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
ocel nerezavějící
černá
1 211,1422 Kč - 1 614,8563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
plast
oranžová
1 211,1422 Kč - 1 614,8563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
plast
oranžová
1 211,1422 Kč - 1 614,8563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
plast
černá
Posuvná svorka – pro otvor s drážkou 5.5 50.0 30.0 zinek

20190934

Cenové rozmezí
1 614,8563 Kč - 1 211,1422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    černá
  • Min. hloubka drážky
    6.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Posuvná svorka – pro otvor s drážkou 5.5 50.0 30.0 zinek

20190910

Cenové rozmezí
1 804,7686 Kč - 1 353,5764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    černá
  • Min. hloubka drážky
    3.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Posuvná svorka – pro otvor s drážkou 5.5 50.0 30.0 zinek

20190941

Cenové rozmezí
1 804,7686 Kč - 1 353,5764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    černá
  • Min. hloubka drážky
    6.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Posuvná svorka – pro otvor s drážkou 5.5 50.0 30.0 zinek

20190897

Cenové rozmezí
1 614,8563 Kč - 1 211,1422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • Min. hloubka drážky
    3.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Posuvná svorka – pro otvor s drážkou 5.5 50.0 30.0 zinek

20190927

Cenové rozmezí
1 614,8563 Kč - 1 211,1422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • Min. hloubka drážky
    6.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Posuvná svorka – pro otvor s drážkou 5.5 50.0 30.0 zinek

20190903

Cenové rozmezí
1 614,8563 Kč - 1 211,1422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    černá
  • Min. hloubka drážky
    3.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0