Menu Vyhledávání

Posuvné upínací prvky – pro plné posuvné tyče

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Posuvné upínací prvky pro plné posuvné tyče se používají k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení posuvných tyčí v sestavách. V sestavě jsou uchyceny napevno pro lepší stabilitu.Posuvné upínací prvky mohou být pro plochooválné otvory pro plnou posuvnou nebo plnou kulatou tyč. Když je svorka ve vypnuté poloze, lze posuvnou tyčí pohybovat doleva nebo doprava, přičemž volný pohyb tyče zajišťují dva pružinové písty. Lze je uzamknout otočením posuvné rukojeti o 90 stupňů. Jsou vhodné pouze pro přímý lineární pohyb plné posuvné tyče (není součásti balení) a neodolají žádným jiným tlakům.Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, stavebnictví a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 90 C .

  • Posuvné upínací prvky pro plné posuvné tyče se používají k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení posuvných tyčí v sestavách.
  • V sestavě jsou uchyceny napevno pro lepší stabilitu.
  • Lze je uzamknout otočením posuvné rukojeti o 90 stupňů.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, strojírenství a zdravotnických prostředků.
Materiál: zinek Produktová řada: SR33973, SR33972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h5 l1 l2 d1 h1 šířka x výška profilu h3 Koupit
1 519,8399 Kč - 2 026,4533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
1 377,4057 Kč - 1 836,541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
1 377,4057 Kč - 1 836,541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
1 662,2742 Kč - 2 216,3656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
1 519,8399 Kč - 2 026,4533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
50.0
40.0
5.5
25x12
1 377,4057 Kč - 1 836,541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
40.0
32.0
4.5
16x16
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
1 662,2742 Kč - 2 216,3656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
50.0
40.0
5.5
32x16
1 662,2742 Kč - 2 216,3656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
1 519,8399 Kč - 2 026,4533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
50.0
40.0
5.5
25x9
1 424,5227 Kč - 1 899,3637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
6.0
40.0
4.5
12x12
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
50.0
40.0
5.5
32x16
1 424,5227 Kč - 1 899,3637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
40.0
32.0
4.5
16x16
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
1 519,8399 Kč - 2 026,4533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
40.0
32.0
4.5
16x16
  • z/ze 2
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 12x12 4.5 40.0 zinek

20191092

Cenové rozmezí
2 026,4533 Kč - 1 519,8399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    12x12
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 12x12 4.5 40.0 zinek

20191030

Cenové rozmezí
1 836,541 Kč - 1 377,4057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    12x12
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 12x12 4.5 40.0 zinek

20190972

Cenové rozmezí
1 836,541 Kč - 1 377,4057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    12x12
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 25x12 5.5 50.0 zinek

20191061

Cenové rozmezí
1 962,9085 Kč - 1 472,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    25x12
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 32x12 5.5 50.0 zinek

20191078

Cenové rozmezí
1 962,9085 Kč - 1 472,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    32x12
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 25x12 5.5 50.0 zinek

20191122

Cenové rozmezí
2 216,3656 Kč - 1 662,2742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    25x12
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 25x12 5.5 50.0 zinek

20191184

Cenové rozmezí
2 026,4533 Kč - 1 519,8399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    25x12
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    ocel nerezavějící
  • d1
    5.5
  • h5
    14.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 16x16 4.5 40.0 zinek

20190989

Cenové rozmezí
1 836,541 Kč - 1 377,4057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    16x16
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    4.5
  • h5
    8.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 32x12 5.5 50.0 zinek

20191016

Cenové rozmezí
1 962,9085 Kč - 1 472,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    32x12
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 32x12 5.5 50.0 zinek

20191139

Cenové rozmezí
2 216,3656 Kč - 1 662,2742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    32x12
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 32x16 5.5 50.0 zinek

20191085

Cenové rozmezí
1 962,9085 Kč - 1 472,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    32x16
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 25x9 5.5 50.0 zinek

20191115

Cenové rozmezí
2 216,3656 Kč - 1 662,2742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    25x9
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 25x9 5.5 50.0 zinek

20190996

Cenové rozmezí
1 962,9085 Kč - 1 472,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    25x9
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 25x9 5.5 50.0 zinek

20191177

Cenové rozmezí
2 026,4533 Kč - 1 519,8399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    25x9
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    ocel nerezavějící
  • d1
    5.5
  • h5
    11.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 12x12 4.5 6.0 zinek

20191153

Cenové rozmezí
1 899,3637 Kč - 1 424,5227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    12x12
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    ocel nerezavějící
  • d1
    4.5
  • h5
    11.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 25x9 5.5 50.0 zinek

20191054

Cenové rozmezí
1 962,9085 Kč - 1 472,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    25x9
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 32x16 5.5 50.0 zinek

20191023

Cenové rozmezí
1 962,9085 Kč - 1 472,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    32x16
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 16x16 4.5 40.0 zinek

20191160

Cenové rozmezí
1 899,3637 Kč - 1 424,5227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    16x16
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    ocel nerezavějící
  • d1
    4.5
  • h5
    15.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 25x12 5.5 50.0 zinek

20191009

Cenové rozmezí
1 962,9085 Kč - 1 472,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    25x12
  • Materiál rukojeti
    plast
  • Barva rukojeti
    oranžová
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Posuvná svorka – pro pevnou posuvnou tyč 16x16 4.5 40.0 zinek

20191108

Cenové rozmezí
2 026,4533 Kč - 1 519,8399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • šířka x výška profilu
    16x16
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Barva rukojeti
    černá
  • d1
    4.5
  • h5
    8.0