Posuvné upínací prvky pro plné posuvné tyče se používají k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení posuvných tyčí v sestavách. V sestavě jsou uchyceny napevno pro lepší stabilitu.Posuvné upínací prvky mohou být pro plochooválné otvory pro plnou posuvnou nebo plnou kulatou tyč. Když je svorka ve vypnuté poloze, lze posuvnou tyčí pohybovat doleva nebo doprava, přičemž volný pohyb tyče zajišťují dva pružinové písty. Lze je uzamknout otočením posuvné rukojeti o 90 stupňů. Jsou vhodné pouze pro přímý lineární pohyb plné posuvné tyče (není součásti balení) a neodolají žádným jiným tlakům.Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, stavebnictví a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 90 C .
Materiál: zinek Produktová řada: SR33973, SR33972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h5 | l1 | l2 | d1 | h1 | šířka x výška profilu | h3 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 519,8399 Kč - 2 026,4533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
1 662,2742 Kč - 2 216,3656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
1 519,8399 Kč - 2 026,4533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
1 424,5227 Kč - 1 899,3637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
6.0
|
40.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
1 519,8399 Kč - 2 026,4533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
1 519,8399 Kč - 2 026,4533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
1 519,8399 Kč - 2 026,4533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
1 662,2742 Kč - 2 216,3656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
1 377,4057 Kč - 1 836,541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
1 662,2742 Kč - 2 216,3656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
1 377,4057 Kč - 1 836,541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
1 662,2742 Kč - 2 216,3656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
1 472,1813 Kč - 1 962,9085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
1 377,4057 Kč - 1 836,541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku