Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.
Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.
Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.
Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.
Produktová řada: SR1948 ,SR2804, SR6441
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Vnější průměr příruby | Materiál | Výška základny | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Vnější průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,2392 Kč - 11,7273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4,5319 Kč - 4,5319 Kč | 189 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
4,9502 Kč - 6,0798 Kč | 1900 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
5,7033 Kč - 5,7033 Kč | 136 Skladem |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
8,032 Kč - 8,032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
polyamid
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
1,8267 Kč - 2,5518 Kč | 150 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
polyamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,8267 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
7,292 Kč - 7,6247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
PA6 GF25%
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
3,7092 Kč - 4,5319 Kč | 469 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
10016244 | 4,5319 Kč - 4,5319 Kč | 620 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
2,9283 Kč - 3,779 Kč | 235 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
5,3826 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,6414 Kč - 1,5478 Kč | 18 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
3,5837 Kč - 5,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
#5. M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,3134 Kč - 3,518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
3,6953 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
polyamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
30,0644 Kč - 30,0644 Kč | 1000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
5,1874 Kč - 6,6794 Kč | 305 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
1,9103 Kč - 2,0219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
1,8267 Kč - 2,5518 Kč | 3000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
polyamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku