Jsou dodávány po celých rolích, které si můžete nastříhat na požadované délky. Jsou ideální na kabely, které je nutno pevně spojit, ale zároveň je třeba je občas uvolnit a přetěsnit. K dostání také samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|
61,2862 Kč - 61,2862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
||
71,2845 Kč - 87,1394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
||
174,6274 Kč - 174,6274 Kč | 200 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
||
104,7827 Kč - 104,7827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku