Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Jednostranné přísavky s otvorem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Otvor na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Průměr krytu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,9067 Kč - 8,1273 Kč | 80 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7863 Kč - 5,7917 Kč | 840 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,7828 Kč - 9,8632 Kč | 200 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,5548 Kč - 17,3593 Kč | 255 Skladem |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,6787 Kč - 14,5186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,5261 Kč - 7,5261 Kč | 6500 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,0396 Kč - 20,8311 Kč | 100 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,754 Kč - 9,8632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1472 Kč - 12,7827 Kč | 8750 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,298 Kč - 4,8922 Kč | 10000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku