Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Náhradní přítlačné šrouby a koncovky slouží k výměně opotřebovaných součástí na rychloupínačích. Sortiment zahrnuje přítlačné šrouby, koncovky, podložky a matice.
Materiál: ocel, neopren Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | C | Materiál | A | Závit šroubu | B | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,4409 Kč - 22,4409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
ocel
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
15,0354 Kč - 15,0354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
neopren
|
|
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
37,4763 Kč - 37,4763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
ocel
|
|
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
18,8504 Kč - 18,8504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
neopren
|
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
22,4409 Kč - 22,4409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
ocel
|
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
22,4409 Kč - 22,4409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
neopren
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
22,4409 Kč - 22,4409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
neopren
|
|
M8
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku