Menu Vyhledávání

Protikusy

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Distanční podložky jsou mechanické komponenty, které se používají spolu s posuvnými upínacími prvky ke zvýšení a podpoře jiných komponentů nebo předmětů. Tato řada zahrnuje dvě provedení: obdélníkové a čtvercové.

Používají se k dosažení větší výšky při upínání, pro zajištění snadnějšího přístupu a jednoduchého použití. Jsou odolné vůči korozi, takže zaručují dlouhodobou použitelnost i v náročných podmínkách a během použití se neposouvají.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.

  • Existují dva druhy: jeden obdélníkový a jeden čtvercový.
  • Používají se k dosažení větší výšky uzamykatelného povrchu pro zajištění snadnějšího přístupu a použití.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR33971, SR33974

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 d1 Koupit
112,6801 Kč - 150,2401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
159,5372 Kč - 212,7162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
188,9158 Kč - 251,8877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
122,7209 Kč - 163,6279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
Distanční prvek pro posuvnou západku 40.0 5.5 ocel nerezavějící AISI 304

20190958

Cenové rozmezí
150,2401 Kč - 112,6801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Distanční prvek pro posuvnou svorku 40.0 4.5 ocel nerezavějící AISI 304

20191214

Cenové rozmezí
212,7162 Kč - 159,5372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Distanční prvek pro posuvnou svorku 50.0 5.5 ocel nerezavějící AISI 304

20191221

Cenové rozmezí
251,8877 Kč - 188,9158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Distanční prvek pro posuvnou západku 40.0 5.5 ocel nerezavějící AISI 304

20190965

Cenové rozmezí
163,6279 Kč - 122,7209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Celní nomenklatura
    8466209800