Atraktivní design a přehledná organizace počítačových, telefonních a dalších kabelů na pracovišti. Provedení v různých barvách a stylech.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|
| 26,7867 Kč - 26,7867 Kč | 52 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10379639 | 27,7204 Kč - 32,9627 Kč | 4 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 10379707 | 48,8768 Kč - 71,7088 Kč | 279 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 58,1984 Kč - 59,1795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 28,424 Kč - 28,424 Kč | 5046 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 26,7867 Kč - 26,7867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 28,424 Kč - 28,424 Kč | 1330 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10379516 | 26,7867 Kč - 26,7867 Kč | 50 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 32,9627 Kč - 32,9627 Kč | 5 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 41,6954 Kč - 49,7897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 24,5318 Kč - 28,424 Kč | 300 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 44,0975 Kč - 133,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
| 23,1673 Kč - 26,7867 Kč | 49 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 32,9627 Kč - 32,9627 Kč | 700 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 26,7867 Kč - 26,7867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 48,8768 Kč - 48,8768 Kč | 100 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,7867 Kč - 26,7867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 28,424 Kč - 28,424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10379622 | 32,9627 Kč - 32,9627 Kč | 90 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 28,424 Kč - 28,424 Kč | 3 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku