Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové otevřené/uzavřené

Skladem

Otevřená pouzdra, která jsou svou povahou univerzální, se vyznačují snadno stlačitelným designem. To jim umožňuje snadno zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělená konstrukce umožňuje boční vstup předem sestavených lan, kabelů nebo trubek, které mají úseky přesahující vnitřní průměr průchodek, jako například konektory.

Nabízejí ideální ochranu drátů, kabelů a trubek před neupravenými ostrými hranami. Otevřená konstrukce umožňuje montáž průchodky do otvorů, které již obsahují svazek. Lze je upravit tak, aby přijaly různé průměry a tvary. Snadno se instalují tlakem konečků prstů, což znamená, že k instalaci nejsou potřeba žádné nástroje.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Tloušťka panelu Koupit
10,305 Kč - 10,305 Kč 2000 Skladem
5,8985 Kč - 5,8985 Kč 3900 Skladem
6,7073 Kč - 6,7073 Kč 500 Skladem
9,3567 Kč - 9,3567 Kč 400 Skladem
Pouzdra zatlačovací otevřené 3.0 mm polyamid 6.6

10163269

Cenové rozmezí
10,305 Kč - 10,305 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Otevřená/zavřená
    otevřené
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Průměr hlavy
    29.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.0 mm
Pouzdra zatlačovací otevřené 3.0 mm polyamid 6.6

10163238

Cenové rozmezí
5,8985 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Otevřená/zavřená
    otevřené
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Průměr hlavy
    21.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.0 mm
Pouzdra zatlačovací otevřené 3.0 mm polyamid 6.6

10163245

Cenové rozmezí
6,7073 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Otevřená/zavřená
    otevřené
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.0 mm
Pouzdra zatlačovací otevřené 3.0 mm polyamid 6.6

10163252

Cenové rozmezí
9,3567 Kč - 9,3567 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Otevřená/zavřená
    otevřené
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Průměr hlavy
    27.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.0 mm