Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,9384 Kč - 8,9384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
5,8149 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
2,5239 Kč - 5,2322 Kč | 8260 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
PVC
|
||
5,9264 Kč - 5,9264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
9,2033 Kč - 9,2033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
pryž silikonová
|
||
27,7121 Kč - 27,7121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
2,9701 Kč - 6,1975 Kč | 6000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
PVC
|
||
2,4542 Kč - 5,1097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
PVC
|
||
10091081 | 9,0221 Kč - 18,6923 Kč | 2750 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
PVC
|
|
4,5728 Kč - 5,5332 Kč | 80 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
5,3268 Kč - 11,0315 Kč | 4180 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
PVC
|
||
3,6953 Kč - 7,6608 Kč | 2140 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PVC
|
||
13,568 Kč - 13,568 Kč | 30500 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
16,6079 Kč - 16,6079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
6,6376 Kč - 9,6077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
10164167 | 4,9037 Kč - 4,9037 Kč | 50 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
1,743 Kč - 3,9223 Kč | 5060 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
PVC
|
||
2,2311 Kč - 7,1475 Kč | 15800 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
PVC
|
||
2,4542 Kč - 5,1097 Kč | 6207 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
PVC
|
||
10,7931 Kč - 10,7931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž silikonová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku