Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – rychlonasazovací

Skladem

Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Vnitřní průměr Tloušťka panelu Materiál (podrobně) Koupit
8,9384 Kč - 8,9384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
12.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
5,8149 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.6 mm
12.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
2,5239 Kč - 5,2322 Kč 8260 Skladem
12.0 mm
8.0 mm
PVC
5,9264 Kč - 5,9264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
7.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,2033 Kč - 9,2033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
13.0 mm
pryž silikonová
27,7121 Kč - 27,7121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
elastomer termoplastický (TPE)
2,9701 Kč - 6,1975 Kč 6000 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
PVC
2,4542 Kč - 5,1097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
7.0 mm
PVC
10091081 9,0221 Kč - 18,6923 Kč 2750 Skladem
28.0 mm
24.0 mm
PVC
4,5728 Kč - 5,5332 Kč 80 Skladem
13.5 mm
6.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
5,3268 Kč - 11,0315 Kč 4180 Skladem
22.0 mm
18.0 mm
PVC
3,6953 Kč - 7,6608 Kč 2140 Skladem
16.0 mm
12.0 mm
PVC
13,568 Kč - 13,568 Kč 30500 Skladem
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
elastomer termoplastický (TPE)
16,6079 Kč - 16,6079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
22.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
6,6376 Kč - 9,6077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
10.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
10164167 4,9037 Kč - 4,9037 Kč 50 Skladem
13.5 mm
6.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
1,743 Kč - 3,9223 Kč 5060 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
PVC
2,2311 Kč - 7,1475 Kč 15800 Skladem
18.0 mm
14.0 mm
PVC
2,4542 Kč - 5,1097 Kč 6207 Skladem
11.0 mm
7.0 mm
PVC
10,7931 Kč - 10,7931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
pryž silikonová
  • z/ze 3
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Cenové rozmezí
8,9384 Kč - 8,9384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    19.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    19.6 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Cenové rozmezí
5,2322 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
8260 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Cenové rozmezí
9,2033 Kč - 9,2033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Celkový průměr
    24.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Cenové rozmezí
27,7121 Kč - 27,7121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Typ
    rychlonasazovací průchodka
  • Průměr otvoru
    28.0 mm
  • Vnitřní průměr
    24.0 mm
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Cenové rozmezí
6,1975 Kč - 2,9701 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Cenové rozmezí
5,1097 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Cenové rozmezí
18,6923 Kč - 9,0221 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    24.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Cenové rozmezí
5,5332 Kč - 4,5728 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10091166

Cenové rozmezí
11,0315 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
4180 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Cenové rozmezí
7,6608 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
2140 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Cenové rozmezí
13,568 Kč - 13,568 Kč

Skladové zásoby
30500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Typ
    rychlonasazovací průchodka
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Cenové rozmezí
16,6079 Kč - 16,6079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    29.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Cenové rozmezí
9,6077 Kč - 6,6376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Cenové rozmezí
4,9037 Kč - 4,9037 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Cenové rozmezí
3,9223 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
5060 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Cenové rozmezí
7,1475 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
15800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Cenové rozmezí
5,1097 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
6207 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Cenové rozmezí
10,7931 Kč - 10,7931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    29.5 mm
  • Celková výška
    10.5 mm