Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1973 Kč - 8,7332 Kč | 3200 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
PVC
|
||
13,6098 Kč - 32,022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
PVC
|
||
5,3268 Kč - 11,0315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
PVC
|
||
13,5122 Kč - 17,1378 Kč | 645 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
3,1605 Kč - 6,753 Kč | 8000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
PVC
|
||
9,3985 Kč - 9,3985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
||
10,8628 Kč - 10,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
PVC
|
||
2,6103 Kč - 5,577 Kč | 78 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
PVC
|
||
4,1973 Kč - 8,7332 Kč | 3000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
PVC
|
||
14,8648 Kč - 24,1379 Kč | 600 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
PVC
|
||
3,8766 Kč - 5,006 Kč | 100 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
PVC
|
||
16,092 Kč - 26,1599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
||
13,6098 Kč - 16,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
PVC
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku