Izolační průchodky mají uprostřed tenkou membránu, kterou lze propíchnout a vzniklým otvorem pak protáhnout kabel do do daného prostoru nebo panelu. Pružný materiál membrány se přizpůsobí průměru kabelu a zajistí utěsnění. Oboustranné průchodky mají výřezy na obou stranách a membránu umístěnou uprostřed, zatímco jednostranné průchodky mají výřez na jedné straně a membránu umístěnou na straně druhé.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,7052 Kč - 2,7052 Kč | 20000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 17300 Skladem |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10002650 | 2,5518 Kč - 2,9283 Kč | 23820 Skladem |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 77069 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,1195 Kč - 2,4124 Kč | 39200 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10002599 | 3,1514 Kč - 3,6395 Kč | 65800 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
2,8586 Kč - 3,4443 Kč | 33000 Skladem |
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
6,5818 Kč - 9,5101 Kč | 5900 Skladem |
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku