Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Barva | Materiál | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6733 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,8446 Kč - 3,3049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,9084 Kč - 5,7173 Kč | 1000 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4642 Kč - 1,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4642 Kč - 1,7151 Kč | 1800 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9383 Kč - 2,2589 Kč | 7800 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 30,7616 Kč - 35,7537 Kč | 2270 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 40,5786 Kč - 40,5786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
černá
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8825 Kč - 2,1753 Kč | 2490 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8685 Kč - 2,1613 Kč | 1750 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,1753 Kč - 2,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8964 Kč - 2,1893 Kč | 2750 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,0498 Kč - 2,3984 Kč | 180 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,9244 Kč - 10,5141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1055 Kč - 2,4263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,8865 Kč - 3,3605 Kč | 1175 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6813 Kč - 4,3507 Kč | 750 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,0538 Kč - 3,6116 Kč | 900 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,9562 Kč - 2,9562 Kč | 5000 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,0321 Kč - 2,1606 Kč | 13000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku