Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,0642 Kč - 6,3051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,77 Kč - 8,0002 Kč | 5300 Skladem |
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
5,5019 Kč - 5,7429 Kč | 27000 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
12,7034 Kč - 12,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.858 in
21.8 mm
|
|
||
7,3766 Kč - 8,9663 Kč | 2041 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
14,2791 Kč - 14,2791 Kč | 2027 Skladem |
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
1,9941 Kč - 2,3287 Kč | 4900 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
2,5212 Kč - 2,7711 Kč | 341 Skladem |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
10284001 | 0,9621 Kč - 1,1239 Kč | 4000 Skladem |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
1,1755 Kč - 1,3735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,3147 Kč - 4,8339 Kč | 7685 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
1,3888 Kč - 1,6175 Kč | 50 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
3,1653 Kč - 6,5882 Kč | 3380 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
1,5896 Kč - 3,3094 Kč | 210 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,9677 Kč - 1,1392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,9845 Kč - 1,1573 Kč | 24 Skladem |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
1,7151 Kč - 1,9941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,5618 Kč - 1,8267 Kč | 3000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,6314 Kč - 1,9103 Kč | 295 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
1,5199 Kč - 1,7709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku