Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8685 Kč - 2,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,5896 Kč - 3,3094 Kč | 210 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3147 Kč - 4,8339 Kč | 7685 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
3,1653 Kč - 6,5882 Kč | 3380 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
1,5618 Kč - 1,8127 Kč | 4046 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,6314 Kč - 1,8964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,5896 Kč - 3,3094 Kč | 10000 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,9984 Kč - 1,1741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
1,1755 Kč - 1,3735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,5618 Kč - 1,8267 Kč | 3000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
9,1197 Kč - 17,7729 Kč | 436 Skladem |
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
3,0677 Kč - 4,253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,2311 Kč - 4,6118 Kč | 420 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
3,1375 Kč - 6,5116 Kč | 35320 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,5378 Kč - 5,2859 Kč | 5000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
3,7092 Kč - 4,8492 Kč | 8700 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
3,9044 Kč - 8,1204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
2,2311 Kč - 4,6118 Kč | 8105 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
2,3845 Kč - 3,1026 Kč | 20520 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
3,1375 Kč - 6,5116 Kč | 18000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku