Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,4263 Kč - 5,0408 Kč | 8004 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
1,0792 Kč - 2,2522 Kč | 11800 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
1,4642 Kč - 3,0336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
3,9462 Kč - 8,197 Kč | 2000 Skladem |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
3,7929 Kč - 7,8906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
1,4642 Kč - 3,0336 Kč | 9000 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
10070154 | 2,51 Kč - 5,2169 Kč | 7400 Skladem |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
766,4429 Kč - 766,4429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
244,7802 Kč - 244,7802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
187,1419 Kč - 187,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,761 Kč - 5,7302 Kč | 8793 Skladem |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
1,5618 Kč - 1,8267 Kč | 4000 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,3164 Kč - 1,5338 Kč | 2500 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,0498 Kč - 2,3984 Kč | 180 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
2,5212 Kč - 2,7711 Kč | 341 Skladem |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
1,9383 Kč - 2,2589 Kč | 8100 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,0597 Kč - 1,248 Kč | 650 Skladem |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,4084 Kč - 1,6454 Kč | 278 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,4642 Kč - 1,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
1,757 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku