Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Barva | Materiál | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5896 Kč - 3,3094 Kč | 6000 Skladem |
0.559 in
14.2 mm
|
černá
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0737 Kč - 2,2446 Kč | 5000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,2215 Kč - 2,5433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,1323 Kč - 2,3365 Kč | 28000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,1055 Kč - 4,3207 Kč | 9734 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,9462 Kč - 8,197 Kč | 4500 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
černá
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,0792 Kč - 2,2522 Kč | 2700 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
3,7929 Kč - 7,8906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2,4263 Kč - 5,0408 Kč | 12004 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,761 Kč - 5,7302 Kč | 11793 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,4642 Kč - 3,0336 Kč | 9000 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
černá
|
PVC
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
187,1419 Kč - 187,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
pryž silikonová
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
244,7802 Kč - 244,7802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
pryž silikonová
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
766,4429 Kč - 766,4429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
černá
|
pryž silikonová
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,8607 Kč - 6,8607 Kč | 1000 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
černá
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,5877 Kč - 9,4993 Kč | 3495 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,2072 Kč - 9,1929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,6594 Kč - 3,455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.559 in
14.2 mm
|
černá
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,0937 Kč - 12,6402 Kč | 5550 Skladem |
1.236 in
31.4 mm
|
černá
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,8628 Kč - 22,5993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.791 in
45.5 mm
|
černá
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku