Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Barva | Materiál | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3984 Kč - 2,8028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,1275 Kč - 4,8666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,4362 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
3,2211 Kč - 3,765 Kč | 2085 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,1753 Kč - 2,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,747 Kč - 3,2211 Kč | 750 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10284360 | 4,6575 Kč - 5,4383 Kč | 1800 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
1,393 Kč - 1,6454 Kč | 77 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,8446 Kč - 3,3049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,9084 Kč - 5,7173 Kč | 1000 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,7151 Kč - 1,9941 Kč | 2500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,4642 Kč - 1,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,4642 Kč - 1,7151 Kč | 1800 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,7151 Kč - 1,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,0498 Kč - 2,3984 Kč | 180 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,8267 Kč - 2,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,775 Kč - 3,2072 Kč | 240 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,2589 Kč - 2,6634 Kč | 15240 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3147 Kč - 2,7052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,9383 Kč - 2,2589 Kč | 7800 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku