Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 265
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Koupit
3,6116 Kč - 5,2012 Kč 6500 Skladem
9.5 mm
2,4124 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6,265 Kč - 6,5059 Kč 1000 Skladem
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
5,9839 Kč - 6,2248 Kč 2540 Skladem
19.0 mm
12.7 mm
2.4 mm
1,4642 Kč - 3,0336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
3,9462 Kč - 8,197 Kč 2000 Skladem
12.5 mm
766,4429 Kč - 766,4429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1,4642 Kč - 3,0336 Kč 9000 Skladem
7.0 mm
1,0792 Kč - 2,2522 Kč 11800 Skladem
4.0 mm
10070154 2,51 Kč - 5,2169 Kč 7400 Skladem
11.0 mm
2,761 Kč - 5,7302 Kč 8793 Skladem
14.2 mm
2,4263 Kč - 5,0408 Kč 8004 Skladem
9.5 mm
3,7929 Kč - 7,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
244,7802 Kč - 244,7802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
187,1419 Kč - 187,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
21,2096 Kč - 33,425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
10,1516 Kč - 12,6198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
24,3053 Kč - 38,2777 Kč 200 Skladem
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
35,1542 Kč - 53,6028 Kč 995 Skladem
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
27,5683 Kč - 42,0287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm TPE

10009949

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    17.0 mm
Průchodky kabelové 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 2.4 mm TPE

10155721

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    14.2 mm
Průchodky kabelové 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009956

Cenové rozmezí
6,5059 Kč - 6,265 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
Průchodky kabelové 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

10009840

Cenové rozmezí
6,2248 Kč - 5,9839 Kč

Skladové zásoby
2540 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    19.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.7 mm
Průchodky kabelové 13.8 mm 7.0 mm 9.5 mm 1.2 mm PVC

10082201

Cenové rozmezí
3,0336 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    13.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
Průchodky kabelové 25.5 mm 12.5 mm 20.0 mm černá PVC

10081044

Cenové rozmezí
8,197 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    12.5 mm
  • Celkový průměr
    25.5 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 2.5 mm pryž silikonová

10320822

Cenové rozmezí
766,4429 Kč - 766,4429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž silikonová
  • Minimální provozní teplota
    -45 °C
  • Celkový průměr
    46.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Průchodky kabelové 13.8 mm 7.0 mm 10.2 mm 1.2 mm PVC

10081846

Cenové rozmezí
3,0336 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    13.8 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
Průchodky kabelové 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm PVC

10082256

Cenové rozmezí
2,2522 Kč - 1,0792 Kč

Skladové zásoby
11800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Celková výška
    6.3 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 11.0 mm 14.2 mm černá PVC

10070154

Cenové rozmezí
5,2169 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
7400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Průchodky kabelové 22.0 mm 14.2 mm 17.5 mm černá PVC

10071205

Cenové rozmezí
5,7302 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
8793 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.2 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Průchodky kabelové 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm PVC

10071632

Cenové rozmezí
5,0408 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
8004 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Celkový průměr
    17.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Průchodky kabelové 15.9 mm 6.4 mm 11.9 mm 1.6 mm PVC

10090497

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,7929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    15.9 mm
  • Celková výška
    7.9 mm
Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 2.5 mm pryž silikonová

10320815

Cenové rozmezí
244,7802 Kč - 244,7802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž silikonová
  • Minimální provozní teplota
    -45 °C
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 2.5 mm pryž silikonová

10320808

Cenové rozmezí
187,1419 Kč - 187,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž silikonová
  • Minimální provozní teplota
    -45 °C
  • Celkový průměr
    21.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
průchodka 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Cenové rozmezí
33,425 Kč - 21,2096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
průchodka 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Cenové rozmezí
12,6198 Kč - 10,1516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
průchodka 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Cenové rozmezí
38,2777 Kč - 24,3053 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    23.0 mm
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
Grommet 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Cenové rozmezí
53,6028 Kč - 35,1542 Kč

Skladové zásoby
995 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    31.0 mm
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
Grommet 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Cenové rozmezí
42,0287 Kč - 27,5683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    26.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm