Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 265
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Koupit
1,6594 Kč - 3,455 Kč 4350 Skladem
8.0 mm
1,1323 Kč - 2,3365 Kč 9910 Skladem
4.8 mm
2,3984 Kč - 4,9871 Kč 1 Skladem
9.6 mm
6,0937 Kč - 12,6402 Kč 5150 Skladem
18.5 mm
4,5877 Kč - 9,4993 Kč 1495 Skladem
16.0 mm
1,2424 Kč - 2,5817 Kč 8000 Skladem
3.0 mm
6,0937 Kč - 12,6402 Kč 3564 Skladem
18.5 mm
9,6356 Kč - 20,5308 Kč 1367 Skladem
25.5 mm
2,5518 Kč - 5,3165 Kč 717 Skladem
9.5 mm
1,492 Kč - 3,0949 Kč 1912 Skladem
6.4 mm
3,4025 Kč - 7,0786 Kč 2372 Skladem
16.0 mm
1,3568 Kč - 2,8268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
1,0792 Kč - 2,2522 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
1,8127 Kč - 3,7614 Kč 8000 Skladem
8.0 mm
2,1055 Kč - 4,3207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
3,2351 Kč - 6,7491 Kč 6000 Skladem
17.5 mm
1,0737 Kč - 2,2446 Kč 8000 Skladem
3.2 mm
6,8607 Kč - 6,8607 Kč 1000 Skladem
14.2 mm
1.6 mm
1,1323 Kč - 2,3365 Kč 17000 Skladem
4.8 mm
1,2215 Kč - 2,5433 Kč 6670 Skladem
5.5 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 14.2 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm PVC

10079348

Cenové rozmezí
3,455 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
4350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Průchodky kabelové 8.8 mm 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm PVC

10085646

Cenové rozmezí
2,3365 Kč - 1,1323 Kč

Skladové zásoby
9910 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Celkový průměr
    8.8 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Průchodky kabelové 17.5 mm 9.6 mm 11.9 mm 2.0 mm PVC

10090404

Cenové rozmezí
4,9871 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    9.6 mm
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Celková výška
    6.8 mm
Průchodky kabelové 31.4 mm 18.5 mm 25.2 mm černá PVC

10071076

Cenové rozmezí
12,6402 Kč - 6,0937 Kč

Skladové zásoby
5150 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    18.5 mm
  • Celkový průměr
    31.4 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Průchodky kabelové 27.0 mm 16.0 mm 20.5 mm černá PVC

10073674

Cenové rozmezí
9,4993 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
1495 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 3.0 mm 7.9 mm 3.2 mm PVC

10068793

Cenové rozmezí
2,5817 Kč - 1,2424 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Průchodky kabelové 31.4 mm 18.5 mm 25.2 mm černá PVC

10081754

Cenové rozmezí
12,6402 Kč - 6,0937 Kč

Skladové zásoby
3564 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    18.5 mm
  • Celkový průměr
    31.4 mm
  • Celková výška
    7.5 mm
Průchodky kabelové 44.5 mm 25.5 mm 32.0 mm černá PVC

10081747

Cenové rozmezí
20,5308 Kč - 9,6356 Kč

Skladové zásoby
1367 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    25.5 mm
  • Celkový průměr
    44.5 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm PVC

10071496

Cenové rozmezí
5,3165 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
717 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Průchodky kabelové 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm PVC

10082096

Cenové rozmezí
3,0949 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
1912 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
Průchodky kabelové 24.0 mm 16.0 mm 19.0 mm černá PVC

10070246

Cenové rozmezí
7,0786 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
2372 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    24.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Průchodky kabelové 11.1 mm 5.6 mm 7.9 mm 1.6 mm PVC

10090374

Cenové rozmezí
2,8268 Kč - 1,3568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    5.6 mm
  • Celkový průměr
    11.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Průchodky kabelové 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 0.8 mm PVC

10071618

Cenové rozmezí
2,2522 Kč - 1,0792 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm PVC

10071977

Cenové rozmezí
3,7614 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PVC

10071526

Cenové rozmezí
4,3207 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Průchodky kabelové 24.0 mm 17.5 mm 19.0 mm černá PVC

10069776

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    17.5 mm
  • Celkový průměr
    24.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm PVC

10073698

Cenové rozmezí
2,2446 Kč - 1,0737 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Průchodky kabelové 14.2 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155776

Cenové rozmezí
6,8607 Kč - 6,8607 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Typ
    průchodka
  • Vnitřní průměr
    14.2 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
Průchodky kabelové 9.5 mm 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm PVC

10070147

Cenové rozmezí
2,3365 Kč - 1,1323 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 5.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PVC

10075340

Cenové rozmezí
2,5433 Kč - 1,2215 Kč

Skladové zásoby
6670 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm