Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,7092 Kč - 4,8492 Kč | 8700 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
2,5378 Kč - 5,2859 Kč | 500 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
2,3147 Kč - 4,8339 Kč | 5900 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
1,5199 Kč - 1,7709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
8,9105 Kč - 11,1138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
16,9705 Kč - 26,7177 Kč | 1156 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,8685 Kč - 2,5936 Kč | 5700 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,9422 Kč - 4,0857 Kč | 95 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,7709 Kč - 2,496 Kč | 1000 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,0921 Kč - 5,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.673 in
17.1 mm
|
|
||
22,0324 Kč - 33,6481 Kč | 400 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,0079 Kč - 2,8028 Kč | 250 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
17,2494 Kč - 28,0424 Kč | 200 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,2311 Kč - 3,1096 Kč | 3930 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,5896 Kč - 3,3094 Kč | 10000 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
5,9403 Kč - 12,3338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
5,2152 Kč - 10,8783 Kč | 5330 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
21,1817 Kč - 44,4816 Kč | 700 Skladem |
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
||
2,2311 Kč - 4,6118 Kč | 8105 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
3,1375 Kč - 6,5116 Kč | 18000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku