Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 265
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Koupit
24,3053 Kč - 72,1645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
2,3147 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
35,1542 Kč - 100,3562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
4,3925 Kč - 11,3379 Kč 1460 Skladem
7.2 mm
2,4682 Kč - 3,9324 Kč 4000 Skladem
12.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
21,2096 Kč - 63,0482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
2,245 Kč - 3,1375 Kč 2480 Skladem
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
11,9225 Kč - 24,7442 Kč 16 Skladem
24.9 mm
9,1197 Kč - 17,7729 Kč 436 Skladem
9.6 mm
3,0677 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
5,7591 Kč - 5,7591 Kč 783 Skladem
15.5 mm
19,4386 Kč - 30,6222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,8685 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
1,6314 Kč - 1,9103 Kč 295 Skladem
4.0 mm
10284001 0,9621 Kč - 1,1239 Kč 4000 Skladem
3.0 mm
1,5896 Kč - 3,3094 Kč 210 Skladem
4.0 mm
1.6 mm
2,3147 Kč - 4,8339 Kč 7685 Skladem
6.4 mm
0,9984 Kč - 1,1741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
0,9845 Kč - 1,1573 Kč 24 Skladem
2.0 mm
1,5618 Kč - 1,8127 Kč 4046 Skladem
8.0 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10325414

Cenové rozmezí
72,1645 Kč - 24,3053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    23.0 mm
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10325315

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
Průchodky kabelové 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10325438

Cenové rozmezí
100,3562 Kč - 35,1542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    31.0 mm
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
Průchodky kabelové 15.9 mm 7.2 mm 10.3 mm 1.6 mm PVC

10102435

Cenové rozmezí
11,3379 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
1460 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.2 mm
  • Celkový průměr
    15.9 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
Průchodky kabelové 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10325346

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    9.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10325407

Cenové rozmezí
63,0482 Kč - 21,2096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

10325308

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
2480 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    9.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
Průchodky kabelové 38.0 mm 24.9 mm 31.0 mm černá TPE

10089835

Cenové rozmezí
24,7442 Kč - 11,9225 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    24.9 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    38.0 mm
Průchodky kabelové 23.0 mm 9.6 mm 13.5 mm 4.0 mm PVC

10102428

Cenové rozmezí
17,7729 Kč - 9,1197 Kč

Skladové zásoby
436 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    9.6 mm
  • Celkový průměr
    23.0 mm
  • Celková výška
    8.8 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

10325339

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
Průchodky kabelové 22.2 mm 15.5 mm 18.8 mm černá TPE

10155622

Cenové rozmezí
5,7591 Kč - 5,7591 Kč

Skladové zásoby
783 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    15.5 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    22.2 mm
Průchodky kabelové 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10118177

Cenové rozmezí
30,6222 Kč - 19,4386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    23.0 mm
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
Průchodky kabelové 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm PVC

10284124

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 1.0 mm PVC

10284049

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
295 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Průchodky kabelové 3.0 mm 8.0 mm PVC černá

10284001

Cenové rozmezí
1,1239 Kč - 0,9621 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
Průchodky kabelové 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm TPE/TPV

10089521

Cenové rozmezí
3,3094 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    9.5 mm
Průchodky kabelové 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm pryž termoplastická (TPR)

10089606

Cenové rozmezí
4,8339 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
7685 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    14.2 mm
Průchodky kabelové 2.0 mm 8.0 mm PVC černá

10283998

Cenové rozmezí
1,1741 Kč - 0,9984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 2.0 mm 5.0 mm 1.5 mm PVC

10283981

Cenové rozmezí
1,1573 Kč - 0,9845 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
Průchodky kabelové 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.5 mm PVC

10284148

Cenové rozmezí
1,8127 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
4046 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm