Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 265
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Koupit
3,7092 Kč - 7,7374 Kč 6000 Skladem
9.5 mm
1,506 Kč - 3,1408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
1.6 mm
3,0399 Kč - 3,5419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
4,1275 Kč - 4,8666 Kč 100 Skladem
16.0 mm
1,0458 Kč - 1,2299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
1,0765 Kč - 1,2648 Kč 2000 Skladem
2.0 mm
1,4642 Kč - 1,6872 Kč 4612 Skladem
4.0 mm
1,5618 Kč - 1,8267 Kč 4000 Skladem
6.0 mm
1,9243 Kč - 2,245 Kč 750 Skladem
10.0 mm
4,7551 Kč - 5,5499 Kč 400 Skladem
16.0 mm
19,9964 Kč - 23,2456 Kč 1475 Skladem
31.0 mm
1,5199 Kč - 1,757 Kč 5005 Skladem
6.0 mm
2,775 Kč - 3,2072 Kč 240 Skladem
11.0 mm
4,6575 Kč - 5,4104 Kč 325 Skladem
16.0 mm
19,2295 Kč - 22,367 Kč 3175 Skladem
31.0 mm
24,5781 Kč - 24,5781 Kč 900 Skladem
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
2,8865 Kč - 3,3605 Kč 2000 Skladem
11.0 mm
8,0181 Kč - 9,3149 Kč 800 Skladem
21.0 mm
2,3147 Kč - 2,7052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
2,51 Kč - 5,2169 Kč 20383 Skladem
11.0 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 3.0 mm pryž termoplastická (TPR)

10089712

Cenové rozmezí
7,7374 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    17.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm TPE/TPV

10089514

Cenové rozmezí
3,1408 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    8.0 mm
Průchodky kabelové 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10284308

Cenové rozmezí
3,5419 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Průchodky kabelové 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.0 mm PVC

10284339

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 1.0 mm pryž EPDM

10284414

Cenové rozmezí
1,2299 Kč - 1,0458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    8.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 2.0 mm 5.0 mm 1.5 mm pryž EPDM

10284391

Cenové rozmezí
1,2648 Kč - 1,0765 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    8.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 2.0 mm pryž EPDM

10284476

Cenové rozmezí
1,6872 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
4612 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    11.0 mm
Průchodky kabelové 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

10284551

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    12.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 3.0 mm pryž EPDM

10284759

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    16.0 mm
Průchodky kabelové 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 2.0 mm pryž EPDM

10284896

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    27.0 mm
Průchodky kabelové 48.0 mm 31.0 mm 40.0 mm 2.0 mm pryž EPDM

10284971

Cenové rozmezí
23,2456 Kč - 19,9964 Kč

Skladové zásoby
1475 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    31.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    48.0 mm
Průchodky kabelové 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 3.0 mm pryž EPDM

10284544

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
5005 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    12.0 mm
Průchodky kabelové 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 2.0 mm pryž EPDM

10284803

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    20.0 mm
Průchodky kabelové 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.5 mm pryž EPDM

10284889

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
325 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    27.0 mm
Průchodky kabelové 48.0 mm 31.0 mm 40.0 mm 1.0 mm pryž EPDM

10284964

Cenové rozmezí
22,367 Kč - 19,2295 Kč

Skladové zásoby
3175 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    31.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    48.0 mm
Průchodky kabelové 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155639

Cenové rozmezí
24,5781 Kč - 24,5781 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    18.8 mm
  • Vnitřní průměr
    15.5 mm
Průchodky kabelové 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 3.0 mm pryž EPDM

10284810

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    20.0 mm
Průchodky kabelové 34.0 mm 21.0 mm 27.0 mm 1.0 mm pryž EPDM

10284926

Cenové rozmezí
9,3149 Kč - 8,0181 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    34.0 mm
Průchodky kabelové 18.0 mm 11.0 mm 14.0 mm 3.0 mm pryž EPDM

10284780

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    18.0 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 11.0 mm 12.5 mm černá PVC

10072561

Cenové rozmezí
5,2169 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
20383 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm