Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,7709 Kč - 2,496 Kč | 1000 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,0079 Kč - 2,8028 Kč | 250 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
17,2494 Kč - 28,0424 Kč | 200 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
28,126 Kč - 40,202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,9941 Kč - 2,3147 Kč | 5641 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,6733 Kč - 1,9661 Kč | 50 Skladem |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
2,8446 Kč - 3,3049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
1,4642 Kč - 1,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
2,1055 Kč - 2,4402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
4,9084 Kč - 5,7173 Kč | 3800 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
2,6494 Kč - 3,0677 Kč | 200 Skladem |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
2,1753 Kč - 2,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
2,747 Kč - 3,2211 Kč | 750 Skladem |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
1,7291 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
1,9103 Kč - 2,2311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,9243 Kč - 2,245 Kč | 750 Skladem |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
3,3327 Kč - 3,8626 Kč | 250 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
2,2589 Kč - 2,6634 Kč | 14740 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
4,6575 Kč - 5,4104 Kč | 325 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
3,0538 Kč - 3,6116 Kč | 900 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku