Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,775 Kč - 3,2072 Kč | 240 Skladem |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
1,8964 Kč - 2,1893 Kč | 1000 Skladem |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
2,0321 Kč - 2,1606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,4483 Kč - 5,2292 Kč | 200 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
1,8685 Kč - 2,1613 Kč | 1500 Skladem |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
2,6216 Kč - 3,0538 Kč | 250 Skladem |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
40,5786 Kč - 40,5786 Kč | 1000 Skladem |
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,8865 Kč - 3,3605 Kč | 2000 Skladem |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
3,012 Kč - 3,4861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
19,2295 Kč - 22,367 Kč | 3175 Skladem |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
4,7551 Kč - 5,5499 Kč | 400 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
4,8387 Kč - 7,0838 Kč | 65 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
8,9244 Kč - 10,5141 Kč | 550 Skladem |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
1,0737 Kč - 1,248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,0458 Kč - 1,2299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,0765 Kč - 1,2648 Kč | 300 Skladem |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
1,3164 Kč - 1,5338 Kč | 2500 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,0079 Kč - 2,3287 Kč | 1500 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
3,5279 Kč - 4,1136 Kč | 1750 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
1,757 Kč - 2,0359 Kč | 1500 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku