Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,757 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
1,393 Kč - 1,6454 Kč | 77 Skladem |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,8825 Kč - 2,1753 Kč | 2990 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,0498 Kč - 2,3984 Kč | 180 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
10284698 | 2,1753 Kč - 2,5239 Kč | 750 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
2,2311 Kč - 2,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
2,0079 Kč - 2,3287 Kč | 1500 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,1475 Kč - 2,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
1,2731 Kč - 1,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,9103 Kč - 2,2311 Kč | 1500 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,1055 Kč - 2,4263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
2,245 Kč - 2,6494 Kč | 15 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,8267 Kč - 2,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
1,757 Kč - 2,0359 Kč | 1500 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
2,1753 Kč - 2,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
31,5844 Kč - 37,1621 Kč | 3450 Skladem |
|
1.614 in
41 mm
|
|
||
3,6116 Kč - 5,2012 Kč | 6500 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
8,9244 Kč - 10,5141 Kč | 550 Skladem |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
20,5124 Kč - 24,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
14,2791 Kč - 14,2791 Kč | 2027 Skladem |
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku