Stupňovitý konec průchodky lze seříznout, průchodka je tedy vhodná pro široký rozsah průměrů kabelu. Chrání kabely procházející panelem. Dokud není její konec seříznut, funguje jako zaslepovací zátka.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,7144 Kč - 3,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 30,1721 Kč - 30,1721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 66,5065 Kč - 66,5065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 4,6104 Kč - 4,6104 Kč | 7000 Skladem |
|
|
||
| 72,1427 Kč - 72,1427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 4,5386 Kč - 11,1169 Kč | 8550 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 5,9031 Kč - 14,4777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
||
| 6,3627 Kč - 15,5693 Kč | 350 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 - 0.866 in
10.0 - 22.0 mm
|
||
| 24,4467 Kč - 24,4467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku