Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Produktová řada: SR1730
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Kompatibilní tvar kabelu | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5513 Kč - 2,999 Kč | 20 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
Dvojité
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 7,0873 Kč - 7,0873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.654 in
16.6 mm
|
kulaté
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 12,8775 Kč - 12,8775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,3559 Kč - 4,5243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
Dvojité
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3123 Kč - 2,3123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,1778 Kč - 4,1778 Kč | 1500 Skladem |
0.508 in
12.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,759 Kč - 6,759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,8016 Kč - 16,2485 Kč | 113 Skladem |
0.764 in
19.4 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,9695 Kč - 4,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,1706 Kč - 5,1706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,1706 Kč - 5,1706 Kč | 460 Skladem |
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,3866 Kč - 4,3866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.508 in
12.9 mm
|
kulaté
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 9,2154 Kč - 11,3769 Kč | 8 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,0987 Kč - 5,0987 Kč | 1000 Skladem |
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,2137 Kč - 5,2137 Kč | 100 Skladem |
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,7454 Kč - 2,7454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
Dvojité
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,7888 Kč - 6,7888 Kč | 128 Skladem |
0.508 in
12.9 mm
|
kulaté
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10,8324 Kč - 10,8324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.764 in
19.4 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,386 Kč - 6,386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.508 in
12.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,8022 Kč - 14,0254 Kč | 5000 Skladem |
|
kulaté
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku