Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací

Skladem

Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.

Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.

Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a bílá
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1730

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 85
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Kompatibilní tvar kabelu Maximální tloušťka panelu Koupit
2,0079 Kč - 6,6794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
kulaté
1.6 mm
1,3164 Kč - 4,3925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
Dvojité
1.6 mm
5,0618 Kč - 5,0618 Kč 100 Skladem
kulaté
10281536 2,0079 Kč - 6,6794 Kč 2800 Skladem
15.9 mm
kulaté
3.2 mm
10,5169 Kč - 10,5169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.4 mm
kulaté
1.6 mm
10173428 5,02 Kč - 5,02 Kč 1070 Skladem
kulaté
5,02 Kč - 5,02 Kč 500 Skladem
kulaté
5,02 Kč - 5,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
1,0388 Kč - 3,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
Dvojité
1.6 mm
1,7291 Kč - 5,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
Dvojité
3.5 mm
1,3804 Kč - 4,6156 Kč 1500 Skladem
13.0 mm
kulaté
2.5 mm
4,8248 Kč - 4,8248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
10,4863 Kč - 10,4863 Kč 100 Skladem
12.7 mm
Dvojité
2.5 mm
2,245 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
2,245 Kč - 2,245 Kč 3000 Skladem
kulaté
4,3458 Kč - 4,3458 Kč 128 Skladem
12.9 mm
kulaté
2.5 mm
2,0079 Kč - 2,0079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
2,6076 Kč - 8,6734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.7 mm
kulaté
3.2 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 2500 Skladem
kulaté
1,7291 Kč - 5,7451 Kč 49 Skladem
14.3 mm
Dvojité
1.6 mm
  • z/ze 5
Průchodky odlehčovací kulaté 8,2 – 9,2 mm polyamid černá

10281529

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    8.2 - 9.2 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10281628

Cenové rozmezí
4,3925 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 7.1 mm
  • Délka hlavy
    12.7 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 mm; 7,4 mm PA66 černá

10173374

Cenové rozmezí
5,0618 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací kulaté 7,4 – 8,2 mm polyamid černá

10281536

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.4 - 8.2 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 9,2 – 11,0 mm polyamid černá

10258842

Cenové rozmezí
10,5169 Kč - 10,5169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.2 - 11.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 8,2 – 9,2 mm PA66 černá

10173428

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
1070 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací kulaté 8,2 – 9,2 mm PA66 černá

10173435

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm PA66 černá

10173404

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10281581

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 1,0388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Délka hlavy
    9.5 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité 6,0 x 10,4 mm polyamid černá

10281505

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.0 x 10.4 mm
  • Délka hlavy
    14.3 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,2 – 7,4 mm polyamid černá

10281482

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 1,3804 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.2 - 7.4 mm
  • Délka hlavy
    13.0 mm
Průchodky odlehčovací Plochý SPT-2 PA66 černá

10173350

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 4,8248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10281680

Cenové rozmezí
10,4863 Kč - 10,4863 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 7.1 mm
  • Délka hlavy
    12.7 mm
Průchodky odlehčovací Plochý 3,0 x 5,6 mm PA66 černá

10027387

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací kulaté 6,35 mm PA66 černá

10027431

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací kulaté 6,5 – 7,5 mm polyamid černá

10258712

Cenové rozmezí
4,3458 Kč - 4,3458 Kč

Skladové zásoby
128 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.5 - 7.5 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací Plochý 3 × 7,6 mm PA66 černá

10027424

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací kulaté 9,2 – 10,5 mm polyamid černá

10281574

Cenové rozmezí
8,6734 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.2 - 10.5 mm
  • Délka hlavy
    19.7 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 8,26 mm PA66 černá

10027448

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací Dvojité 5,0 x 10,4 mm polyamid černá

10281659

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    5.0 x 10.4 mm
  • Délka hlavy
    14.3 mm