Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací

Skladem

Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.

Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.

Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a bílá
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1730

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 85
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Kompatibilní tvar kabelu Maximální tloušťka panelu Koupit
1,2159 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
Dvojité
2.5 mm
10258729 3,6215 Kč - 4,3313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.9 mm
kulaté
2.5 mm
7,1995 Kč - 7,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
kulaté
1.6 mm
5,4757 Kč - 6,5621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
kulaté
3.2 mm
8,3295 Kč - 9,8071 Kč 700 Skladem
15.9 mm
kulaté
1.6 mm
10,3431 Kč - 12,3855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
kulaté
3.2 mm
4,2589 Kč - 4,2589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.9 mm
kulaté
4.0 mm
8,947 Kč - 11,0456 Kč 8 Skladem
15.9 mm
kulaté
1.6 mm
2,477 Kč - 2,9116 Kč 20 Skladem
11.0 mm
Dvojité
1.2 mm
6,5621 Kč - 6,5621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
kulaté
1.6 mm
13,3996 Kč - 15,7753 Kč 113 Skladem
19.4 mm
kulaté
1.6 mm
4,3925 Kč - 13,8469 Kč 50 Skladem
21.6 mm
kulaté
3.2 mm
63,9994 Kč - 63,9994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11,4584 Kč - 13,6169 Kč 7000 Skladem
kulaté
7,0837 Kč - 8,4019 Kč 49 Skladem
Plochý
9,2591 Kč - 9,2591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,0079 Kč - 6,6794 Kč 2100 Skladem
15.9 mm
kulaté
1.6 mm
1,7291 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
kulaté
2.3 mm
3,1579 Kč - 3,7373 Kč 4700 Skladem
6,4702 Kč - 20,4566 Kč 100 Skladem
28.0 mm
kulaté
3.2 mm
  • z/ze 5
Průchodky odlehčovací Dvojité 3,0 x 5,6 mm polyamid černá

10281567

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 1,2159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 x 5.6 mm
  • Délka hlavy
    11.0 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 5,6 – 6,3 mm polyamid černá

10258729

Cenové rozmezí
4,3313 Kč - 3,6215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 13,5 – 15,2 mm polyamid černá

10258897

Cenové rozmezí
7,9673 Kč - 7,1995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    13.5 - 15.2 mm
  • Délka hlavy
    22.2 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid černá

10258804

Cenové rozmezí
6,5621 Kč - 5,4757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 8,2 – 9,2 mm polyamid bílá

10258798

Cenové rozmezí
9,8071 Kč - 8,3295 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    8.2 - 9.2 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 9,4 – 11,0 mm polyamid černá

10258873

Cenové rozmezí
12,3855 Kč - 10,3431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.4 - 11.0 mm
  • Délka hlavy
    22.2 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 – 7,4 mm polyamid černá

10258750

Cenové rozmezí
4,2589 Kč - 4,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid bílá

10258835

Cenové rozmezí
11,0456 Kč - 8,947 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité 3,0 – 5,6 mm polyamid černá

10258705

Cenové rozmezí
2,9116 Kč - 2,477 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    3.0 - 5.6 mm
  • Délka hlavy
    11.0 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 8,2 – 9,2 mm polyamid černá

10258781

Cenové rozmezí
6,5621 Kč - 6,5621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    8.2 - 9.2 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 9,1 – 10,9 mm polyamid bílá

10258866

Cenové rozmezí
15,7753 Kč - 13,3996 Kč

Skladové zásoby
113 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 10,0 – 15,2 mm polyamid černá

10281673

Cenové rozmezí
13,8469 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    10.0 - 15.2 mm
  • Délka hlavy
    21.6 mm
Průchodky odlehčovací PA66 černá

10258668

Cenové rozmezí
63,9994 Kč - 63,9994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací kulaté 7,4 až 9,1 mm PA66 černá

10258651

Cenové rozmezí
13,6169 Kč - 11,4584 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací Plochý PA66 černá

10258644

Cenové rozmezí
8,4019 Kč - 7,0837 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    PA66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací polyamid černá

10322352

Cenové rozmezí
9,2591 Kč - 9,2591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    18.3 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací kulaté 7,4 – 8,2 mm polyamid černá

10281543

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.4 - 8.2 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid černá

10281512

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Délka hlavy
    12.7 mm
Průchodky odlehčovací 3,8 mm x 7,1 mm polyamid 6.6 černá

10258675

Cenové rozmezí
3,7373 Kč - 3,1579 Kč

Skladové zásoby
4700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    3.8 x 7.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky odlehčovací kulaté 9,2 – 10,5 mm polyamid černá

10281642

Cenové rozmezí
20,4566 Kč - 6,4702 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.2 - 10.5 mm
  • Délka hlavy
    28.0 mm