Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Produktová řada: SR1730
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Kompatibilní tvar kabelu | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0388 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
Dvojité
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,02 Kč - 5,02 Kč | 460 Skladem |
|
kulaté
|
|
||
5,02 Kč - 5,02 Kč | 300 Skladem |
|
kulaté
|
|
||
5,02 Kč - 5,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
kulaté
|
|
||
4,0996 Kč - 4,0996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
|
||
2,674 Kč - 3,3012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,3941 Kč - 6,6593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
Plochý
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
11,229 Kč - 13,8629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
11,6555 Kč - 14,3895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,1409 Kč - 6,3468 Kč | 393 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,0254 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
3,1236 Kč - 3,8561 Kč | 4000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,3186 Kč - 4,097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
4,2551 Kč - 5,2534 Kč | 700 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
Plochý
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
3,1669 Kč - 3,9099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,6454 Kč - 2,1893 Kč | 990 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,1653 Kč - 4,2251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
Plochý
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
4,9224 Kč - 6,5678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,5936 Kč - 3,4582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,8068 Kč - 5,0898 Kč | 500 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku