Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Produktová řada: SR1730
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Kompatibilní tvar kabelu | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,6555 Kč - 14,3895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,0254 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
3,8068 Kč - 5,0898 Kč | 500 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,0259 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,9615 Kč - 2,4215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku