Menu Vyhledávání

Průchodky – průchodkové pásy

Skladem

Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.

Produktová řada: SR1712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka panelu Celková šířka Koupit
23 958,8722 Kč - 23 958,8722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
5.8 mm
97,3515 Kč - 97,3515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
109,5025 Kč - 109,5025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
2 783,7409 Kč - 2 783,7409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 448,5832 Kč - 2 448,5832 Kč 2 Skladem
9.80 mm
109,5025 Kč - 109,5025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
3 015,529 Kč - 3 015,529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23 312,6273 Kč - 23 312,6273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
3.3 mm
123,219 Kč - 123,219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
1 920,8624 Kč - 1 920,8624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.50 mm
180,6562 Kč - 180,6562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
75,8503 Kč - 75,8503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
2 910,00 Kč - 2 910,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 443,6711 Kč - 2 443,6711 Kč 12 Skladem
84,1951 Kč - 84,1951 Kč 240 Skladem
2.4 mm
96,461 Kč - 96,461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
14 766,5451 Kč - 14 766,5451 Kč 13 Skladem
3 360,4823 Kč - 3 360,4823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109,5025 Kč - 109,5025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
113,1219 Kč - 113,1219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
  • z/ze 5
Pásy průchodkové 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm ocel nerezavějící černá

10160589

Cenové rozmezí
23 958,8722 Kč - 23 958,8722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Zoubkované
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    5.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Pásy průchodkové 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10026533

Cenové rozmezí
97,3515 Kč - 97,3515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.4 mm
  • Celková délka
    2.4 mm
  • Celková šířka
    2.4 mm
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10026618

Cenové rozmezí
109,5025 Kč - 109,5025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Celková šířka
    5.0 mm
Pásy průchodkové - samolepicí 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163276

Cenové rozmezí
2 783,7409 Kč - 2 783,7409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 6.1 mm polyethylen přírodní

10268339

Cenové rozmezí
2 448,5832 Kč - 2 448,5832 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    4.3 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
  • Celková délka
    9.8 mm
Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10026557

Cenové rozmezí
109,5025 Kč - 109,5025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Celková šířka
    4.4 mm
Pásy průchodkové - samolepicí 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm polyamid 6

10161845

Cenové rozmezí
3 015,529 Kč - 3 015,529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160633

Cenové rozmezí
23 312,6273 Kč - 23 312,6273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Zoubkované
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    3.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10019689

Cenové rozmezí
123,219 Kč - 123,219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Celková šířka
    4.4 mm
Pásy průchodkové 4.0 mm polyethylen přírodní

10268285

Cenové rozmezí
1 920,8624 Kč - 1 920,8624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.5 mm
  • Vnitřní šířka
    2.3 mm
  • Celková délka
    4.5 mm
Pásy průchodkové 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10019702

Cenové rozmezí
180,6562 Kč - 180,6562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10021705

Cenové rozmezí
75,8503 Kč - 75,8503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Celková šířka
    4.4 mm
Pásy průchodkové - samolepicí 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm polyamid 6

10172018

Cenové rozmezí
2 910,00 Kč - 2 910,00 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové 9.5 mm polyamid 6 šedá

10153840

Cenové rozmezí
2 443,6711 Kč - 2 443,6711 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Vnitřní šířka
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Návin
    1.2 m
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásy průchodkové 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10019665

Cenové rozmezí
84,1951 Kč - 84,1951 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    2.4 mm
  • Celková délka
    2.4 mm
  • Celková šířka
    2.4 mm
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10026632

Cenové rozmezí
96,461 Kč - 96,461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Celková šířka
    6.4 mm
Pásy průchodkové - samolepicí 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172162

Cenové rozmezí
14 766,5451 Kč - 14 766,5451 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové - samolepicí 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172100

Cenové rozmezí
3 360,4823 Kč - 3 360,4823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10026540

Cenové rozmezí
109,5025 Kč - 109,5025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Celková šířka
    4.4 mm
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10021729

Cenové rozmezí
113,1219 Kč - 113,1219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    7.2 mm
  • Celková šířka
    7.2 mm