Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardní otevřená pouzdra s konstrukčně snadným zatlačením, které jim umožňuje zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělený design znamená, že mohou být instalovány do otvorů v panelu, které již obsahují svazek.
Konstrukce na ochranu kabelů, vodičů a trubek před nerovnými, neupravenými a ostrými hranami v plechu. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše se stisknou konečky prstů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální tloušťka panelu | Maximální průměr kabelového svazku | Průměr montážního otvoru | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8945 Kč - 5,9961 Kč | 10675 Skladem |
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
10,8628 Kč - 10,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
6,3726 Kč - 6,3726 Kč | 4500 Skladem |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
7,3208 Kč - 7,3208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
2,1335 Kč - 4,8248 Kč | 2429 Skladem |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
7,279 Kč - 8,9524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
5,0102 Kč - 7,3355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
5,7591 Kč - 5,7591 Kč | 200 Skladem |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
4,9461 Kč - 6,1064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
4,1973 Kč - 5,1734 Kč | 1347 Skladem |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
7,3208 Kč - 7,3208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
9,6308 Kč - 9,6308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
||
6,6146 Kč - 6,6146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
||
4,7132 Kč - 11,0022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
|
||
5,0343 Kč - 6,2152 Kč | 320 Skladem |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
7,7392 Kč - 9,5938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
5,1592 Kč - 5,1592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
10021200 | 7,4045 Kč - 7,4045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
|
4,898 Kč - 6,0472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
4,3646 Kč - 7,6694 Kč | 5700 Skladem |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku