Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované otevřené

Skladem

Standardní otevřená pouzdra s konstrukčně snadným zatlačením, které jim umožňuje zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělený design znamená, že mohou být instalovány do otvorů v panelu, které již obsahují svazek.

Konstrukce na ochranu kabelů, vodičů a trubek před nerovnými, neupravenými a ostrými hranami v plechu. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše se stisknou konečky prstů.

  • Materiály: tepelně stabilizovaný nylon 6/6 a nylon 6/6
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Minimální tloušťka panelu Maximální průměr kabelového svazku Průměr montážního otvoru Maximální tloušťka panelu Koupit
2,1335 Kč - 4,8248 Kč 7929 Skladem
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč 5775 Skladem
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
10021200 7,4045 Kč - 7,4045 Kč 800 Skladem
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
  • z/ze 2
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021217

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
7929 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    16.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    13.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.5 mm
  • Celková výška
    5.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021279

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
5775 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    35.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    29.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.1 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021200

Cenové rozmezí
7,4045 Kč - 7,4045 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    10.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    6.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm