Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované

Skladem

Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.

Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.

Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.

  • Materiály: nylon 6/6 a tepelně stabilizovaný nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Celkový průměr Barva Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
12,907 Kč - 12,907 Kč 67 Skladem
14.3 mm
22.2 mm
10.3 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
13.1 mm
6,2325 Kč - 6,2325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.9 mm
14.3 mm
6.4 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
4,1864 Kč - 4,1864 Kč 200 Skladem
7.9 mm
11.1 mm
21.8 mm
černá
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
12,4246 Kč - 13,8608 Kč 90 Skladem
54.0 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
38,3613 Kč - 38,3613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.6 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
8,0459 Kč - 8,0459 Kč 18 Skladem
38.0 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
7,0559 Kč - 15,5481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
22.2 mm
11.5 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
11.5 mm
2,0079 Kč - 2,2171 Kč 4258 Skladem
11.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč 82 Skladem
19.8 mm
černá
Polyamid 66
10.3 mm
3,7927 Kč - 3,7927 Kč 20500 Skladem
15.0 mm
černá
3.0 mm
Polyamid 66
9.0 mm
9,1592 Kč - 11,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
černá
1.57 mm
Polyamid 66
6.6 mm
2,761 Kč - 3,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.2 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,6184 Kč - 2,8473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.7 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,4263 Kč - 2,4263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.7 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,4124 Kč - 2,4124 Kč 25 Skladem
14.3 mm
černá
Polyamid 66
6.4 mm
2,4263 Kč - 2,7052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.7 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
3,9184 Kč - 7,8228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.8 mm
černá
2.3 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,5877 Kč - 4,5877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
2,2032 Kč - 2,2032 Kč 2000 Skladem
9.5 mm
černá
Polyamid 66
8.0 mm
6,6097 Kč - 6,6097 Kč 52 Skladem
33.5 mm
černá
3.1 mm
Polyamid 66
11.5 mm
  • z/ze 8
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10380680

Cenové rozmezí
12,907 Kč - 12,907 Kč

Skladové zásoby
67 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    10.3 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    14.3 mm
Pouzdra zatlačovací 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm polyamid černá

10434949

Cenové rozmezí
6,2325 Kč - 6,2325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    14.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    6.4 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.9 mm
Pouzdra zatlačovací 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm polyamid černá

10259122

Cenové rozmezí
4,1864 Kč - 4,1864 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    21.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    7.9 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021507

Cenové rozmezí
13,8608 Kč - 12,4246 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    54.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021491

Cenové rozmezí
38,3613 Kč - 38,3613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    47.6 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10316269

Cenové rozmezí
8,0459 Kč - 8,0459 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    38.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10376843

Cenové rozmezí
15,5481 Kč - 7,0559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    14.3 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021521

Cenové rozmezí
2,2171 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
4258 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    11.9 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10074220

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
82 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    19.8 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10316214

Cenové rozmezí
3,7927 Kč - 3,7927 Kč

Skladové zásoby
20500 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.0 mm
  • Celkový průměr
    15.0 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10316207

Cenové rozmezí
11,0826 Kč - 9,1592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Celková výška
    6.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021316

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112250

Cenové rozmezí
2,8473 Kč - 2,6184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    16.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112236

Cenové rozmezí
2,4263 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    14.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021286

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    14.3 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021309

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    16.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112274

Cenové rozmezí
7,8228 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    2.3 mm
  • Celkový průměr
    24.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112342

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    28.6 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021323

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10316252

Cenové rozmezí
6,6097 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.1 mm
  • Celkový průměr
    33.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66